제품 게시
Integrated shower column KERKENNAH
SOPAL

Integrated shower column KERKENNAH

Shower column :

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass tube Ø18. 
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Orientable rain shower Ø80.
사양
  • Shower column : 

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 18l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
기술 사양
  • 특징 참조10B3A04
  • 제품군Shower column KERKENNAH
  • 제품분류Shower column
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가튀니지
  • 제조국가튀니지
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG017610
  • ETIM 이름Sanitary taps
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers

지역 가용성

유럽 아프리카