제품 게시
Shower channel 30cm MELLEGUE
SOPAL

Shower channel 30cm MELLEGUE

  • 316 L stainless steel grid.
  • 360° rotatable body.
  • Equipped with a filter
  • Reduced and adjustable height.
  • Hygiene and ease of maintenance.
  • Available in three lengths.
사양
    • Ultra Clarity Flow.
    • Water evacuation outlet: Ø50 mm.
기술 사양
  • 특징 참조1957C00
  • 제품군Shower channel
  • 제품분류MELLEGUE
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가튀니지
  • 제조국가튀니지
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • IFC 분류플로우 부속
  • Uniclass 2015 코드En_50_30
  • Uniclass 2015 설명Drainage and wastewater collection
  • OmniClass 번호23-39 29 13 19
  • OmniClass 제목Surface Water Drainage Systems

지역 가용성

유럽 아프리카