제품 게시
Straight safety group
SOPAL

Straight safety group

Safety group for water heaters, with shut-off valve and controllable non-return valve. With horizontal bend. Nickel-plated brass body. Working Tmax: 120°C. Max power: 3/4” - 10 kW, NF-EN 1487 NF-D 36401 approved.
기술 사양
  • 특징 참조5210A03
  • 제품군Safety for water heater valve
  • 제품분류Safety valve
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료Nickel
  • 설계국가튀니지
  • 제조국가튀니지
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • ETIM 코드EC003623
  • ETIM 이름Valve connector (field assembly)
  • UNSPSC 이름Safety valves
  • UNSPSC 코드40141604
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_95_75
  • Uniclass 2015 설명Safety valves
  • OmniClass 번호23-27 31 53
  • OmniClass 제목Safety Valves

지역 가용성

유럽 아프리카