제품 게시
Shape body water manifolds with head
SOPAL

Shape body water manifolds with head

Distribution manifolds are generally used for hot and cold water distribution networks. Their configuration allows users to be supplied in parallel for hot and/or cold water, reducing pressure drops to a minimum. The collectors are made in accordance with the standards in force in the matter and are certified in terms of the chemical composition of the materials used and of the dimensions.
기술 사양
  • 특징 참조Shape_body_water_manifolds_with_head
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-10-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가튀니지
  • 제조국가튀니지
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • IFC 분류분배 플로우 요소
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ss_50
  • Uniclass 2015 설명Disposal systems
  • OmniClass 번호23-39 21 13 21
  • OmniClass 제목Manifolds
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽 아프리카