제품 게시
Spain_B712_BetunModificado_Lamina_ElastopheneEliteFv4Kg
SOPREMA

Spain_B712_BetunModificado_Lamina_ElastopheneEliteFv4Kg

It is a non-self-protected, very high quality SBS elastomeric bitumen sheet with low temperature flexibility up to ≤-25ºC, with fiberglass felt (FV) reinforcement and BOPP thermo fusible film finish on both sides.

사양
  • APLICACIÓN

    • Elastophene® Elite FV 4 kg se puede aplicar en sistema bicapa en cubiertas no transitables y transitables para uso peatonal y vehicular, con protección pesada.
    • Elastophene® Elite FV 4 kg suele aplicarse como lámina inferior para dar estabilidad a la membrana bicapa tanto en cubiertas como en estructuras de obra civil.
    • Como lámina inferior de la gama Elite.
기술 사양
  • 특징 참조PRDB712_1
  • 제품군waterproofing
  • 제품분류Waterproofing and insulation product
  • 유형Digital Inventory (Products)
  • 게시일2025-07-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Bitumen
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 분류자재
  • ETIM 코드EG019720
  • ETIM 이름Sheet material
  • OmniClass 번호23-13 25 17 13
  • OmniClass 제목Sheet Waterproofing

지역 가용성

유럽
스페인