제품 게시
Spain_B7C25_PoliestirenoExtruido_Panel_XpsCr100
SOPREMA

Spain_B7C25_PoliestirenoExtruido_Panel_XpsCr100

Thermal insulation made of rigid extruded polystyrene (XPS) panels with a smooth surface and straight edges. It is ideal for sloping roofs protected with battens, floors and interior partitions.
기술 사양
  • 특징 참조PRDB7C25_46
  • 제품군Insulation
  • 제품분류Waterproofing and insulation product
  • 유형Digital Inventory (Products)
  • 게시일2025-07-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료압출 폴리스티렌(XPS)
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Waterproofing & Membranes
  • IFC 분류자재
  • ETIM 코드EG020500
  • ETIM 이름Building - insulation material
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 설명Extruded polystyrene (XPS) boards
  • OmniClass 번호23-13 25 19
  • OmniClass 제목Thermal Insulation 

지역 가용성

유럽
스페인