제품 게시
Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC PVC MEMBRANE
SOPREMA

Italy_ROOFING SYSTEM WITH DRIVE-OVER FLOORING TYPE OF INVERTED ROOF WITH SYNTHETIC PVC MEMBRANE

Waterproof system with PVC sealing element applied to total independence under thermal insulating panel and fixed driveway ballast
사양
  • Ballasted vehicular roofing - PVC inverted roof
기술 사양
  • 특징 참조SOL000274
  • 제품군waterproofing
  • 제품분류Waterproofing system for roof
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-14
  • 에디션 넘버1
링크
관련성
  • 주 재료PVC 코팅 폴리에스테르
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
  • IFC 분류지붕
  • ETIM 코드EG020300
  • ETIM 이름Building - Roofing materials
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_30
  • Uniclass 2015 설명Flat roof covering systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Membrane Roofing
  • OmniClass 번호23-13 39 31 11
  • OmniClass 제목Single Layer Roof Membranes

지역 가용성

유럽
스페인
이탈리아
포르투갈
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득