제품 게시
SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck
SOPREMA

SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck

Monolayer TPO synthetic system destined for the light terrace roof on steeldeck support.
사양
  • - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K);- Le système est préconsisé avec des fixation d'isolant et d'etancheite à rupteur thermique (0,0014 W/K). - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with technical department of SOPREMA) - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Wide choice of color for the FLAGON EP/PR-SC membrane.
기술 사양
  • 특징 참조RS2PUNA_FR01
  • 제품군waterproofing
  • 제품분류Waterproofing system for roof
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2017-08-03
  • 에디션 넘버5
관련성
  • 주 재료Thermoplastic olefin (TPO)
  • 부 재료폴리카보네이트 PIR
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
  • IFC 분류지붕
  • ETIM 코드EG020300
  • ETIM 이름Building - Roofing materials
  • UNSPSC 이름Roofing materials
  • UNSPSC 코드301515
  • Uniclass 2015 코드EF_30_10
  • Uniclass 2015 설명Roofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_80
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 54 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Thermoplastic-Polyolefin Roofing
  • OmniClass 번호23-13 39 31
  • OmniClass 제목Roof Membranes
  • CSI 단일 형식 II 코드B30
  • CSI 단일 형식 II 제목ROOFING

지역 가용성

유럽