제품 게시
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED WARM ROOF TYPE FLOORING WITH SYNTHETIC PVC/TPO MEMBRANES
Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED WARM ROOF TYPE FLOORING WITH SYNTHETIC PVC/TPO MEMBRANES
    SOPREMA

    Italy_WALKABLE ROOFING SYSTEM WITH FIXED WARM ROOF TYPE FLOORING WITH SYNTHETIC PVC/TPO MEMBRANES

    Waterproof system with PVC or TPO sealing element applied completely independently under fixed walkable flooring
    사양
    • Ballasted roofing for fixed pedestrian pavement - PVC-TPO warm roof
    기술 사양
    • 특징 참조SOL000270
    • 제품군waterproofing
    • 제품분류Waterproofing system for roof
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-06-15
    • 에디션 넘버1
    링크
    관련성
    • 주 재료Thermoplastic olefin (TPO)
    • 부 재료PVC 코팅 폴리에스테르
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
    • IFC 분류지붕
    • ETIM 코드EG020300
    • ETIM 이름Building - Roofing materials
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_30
    • Uniclass 2015 설명Flat roof covering systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Membrane Roofing
    • OmniClass 번호23-13 39 31 11
    • OmniClass 제목Single Layer Roof Membranes