제품 게시
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE OF INVERTED ROOF WITH BPP BITUMEN-POLYMER MEMBRANES
SOPREMA

Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH GRAVEL TYPE OF INVERTED ROOF WITH BPP BITUMEN-POLYMER MEMBRANES

Waterproof system with sealing element in BPP bitumen-polymer membranes applied for total adhesion under insulation and mobile gravel ballast
사양
  • Roof ballasted with gravel - BPP-BPE Inverted Roof
기술 사양
  • 특징 참조SOL000284
  • 제품군waterproofing
  • 제품분류Waterproofing system for roof
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-14
  • 에디션 넘버1
링크
관련성
  • 주 재료Bitumen
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕
  • IFC 분류지붕
  • ETIM 코드EG020300
  • ETIM 이름Building - Roofing materials
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_40_30
  • Uniclass 2015 설명Flat roof covering systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Membrane Roofing
  • OmniClass 번호23-13 39 31 11
  • OmniClass 제목Single Layer Roof Membranes