제품 게시
DWV PVC Expansion Joint - DWV-S119

DWV PVC Expansion Joint - DWV-S119

DWV (Drainage, Waste & Vent) fittings are Non-Pressure Rated (NPR) for use in open-ended systems. Spears® DWV Fabricated Fittings are manufactured and tested in accordance with ASTM F 1866. - DWV-S119
기술 사양
  • 특징 참조spears-dwv-s119
  • 제품군DWV
  • 제품분류Expansion Joint
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-09-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료PVC
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류파이프 부속
  • ETIM 코드EC000496
  • ETIM 이름Pipe and cable locator/sorter
  • UNSPSC 이름Plumbing adapters
  • UNSPSC 코드40141719
  • OmniClass 번호23-27 43 15
  • OmniClass 제목Pipe Expansion Joints
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings