제품 게시
SAFYCORNER
SAFYCORNER
    SPM

    SAFYCORNER

    Range only available for the French market

    사양
    • Range only available for the French market

    기술 사양
    • 특징 참조SPM-CORNIERE
    • 제품군Protection des personnes
    • 제품분류Cornière amortissante
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-05-06
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료Elastomer
    • 부 재료Elastomer
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 벽 마감
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Corner guards
    • UNSPSC 코드30161504
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_43_15
    • Uniclass 2015 설명Corner guards
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 26 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Corner Guards
    • OmniClass 번호23-17 25 15 13
    • OmniClass 제목Corner Guards
    • CSI 단일 형식 II 코드C
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIORS

    지역 가용성

    유럽
    프랑스