당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

ESCORT DECOWOOD

문서 번호: SPM-ESCORT-DECOW
제조 업체: SPM
제품군: Main courante
제품 그룹: Ronde
게시 날짜: 2016-05-06
판 번호: 3
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (4)
Range only available for the French market

Range only available for the French market


주요 자료: PVC
보조 자료: PVC
설계: France
제조: France

BIMobject 카테고리: 건축 - 난간
IFC 분류: Railing
Uniclass 1.4 코드: L4422
Uniclass 1.4 설명: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 코드: PR-64-36
Uniclass 2.0 설명: Handrails
Uniclass 2015 코드: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 설명: Handrails
NBS Reference 코드: 64-36
NBS Reference 설명: Handrails
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 26 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Protective Corridor Handrails
OmniClass 번호: 23-17 25 13
OmniClass 제목: Handrails
CSI UniFormat II Code: C
CSI UniFormat II Title: INTERIORS
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • France

BIMobject®