제품 게시
LINEA'DUO
SPM

LINEA'DUO

Range only available for the French market
사양
  • Range only available for the French market
기술 사양
  • 특징 참조SPM-LINEA-DUO
  • 제품군Main courante
  • 제품분류Pare-choc
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-06-20
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료PVC
  • 부 재료PVC
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 난간
  • IFC 분류난간
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_30_36
  • Uniclass 2015 설명Handrails
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 26 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Protective Corridor Handrails
  • OmniClass 번호23-17 25 13
  • OmniClass 제목Handrails
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings