제품 게시
Chicago Ball valve Lever Handle F-F
Chicago Ball valve Lever Handle F-F

    Chicago Ball valve Lever Handle F-F

    별점 4.6/54.6(16 리뷰)

    Standard Hidráulica 2-Pieces valve, Regular port, Chicago brass ball valves, lever handle, F-F, connection size: 1/4" to 4".

    Series Chicago 2-Piece, Regular Port, Brass Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. 

    사양
    • They feature a bottom-loaded blowout-proof stem. Model thread F-F, F-M, M-M and solder end connections

      • Pressure Rating: PN25
      • Maximum temperature 110ºC.

      Components:

      • Body and connector: Nickel plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Ball: Chrome plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem packing gland and stem packing nut: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Packaging: virgin PTFE
      • Seats: virgin PTFE
      • Lever handle: Steel Dacromet
      • Butterfly handle: Aluminium


    기술 사양
    • 특징 참조chicagopalanca_hh
    • 제품군Valves
    • 제품분류STH - BALL VALVE CHICAGO
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-02-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료놋쇠
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Ball valves
    • UNSPSC 코드40141607
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 설명Ball valves
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 63
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ball Valves
    • OmniClass 번호23-27 31 15
    • OmniClass 제목Ball Valves

    지역 가용성

    유럽 아프리카
    스페인
    모로코
    안도라
    포르투갈