제품 게시
Garden wall mounted tap by Clever

Garden wall mounted tap by Clever

별점 3.5/53.5(6 리뷰)
Garden wall mounted tap by Clever.
사양
    • Wall mounted single tap. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Hose fitting
기술 사양
  • 특징 참조grifo_mural_jardin
  • 제품군Taps & Mixers
  • 제품분류Clever taps
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료폴리아미드
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Ball valves
  • UNSPSC 코드40141607
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 설명Ball valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 63
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ball Valves
  • OmniClass 번호23-31 11 11
  • OmniClass 제목Ball Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아프리카
스페인
모로코
안도라
포르투갈