제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
standard_hidraulica/products/8c78dcc3-82d7-408d-bc56-1743f2261713
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Adjustable hand shower mixer by Clever
사용 불가: 미국
Standard Hidráulica
팔로우
Adjustable hand shower mixer by Clever
Manual Box Adjustable manual shower system by Clever.
다운로드
사양
사양
Manual shower mixer with adjustable tube and diverter built in.
Circular shower head Ø200 mm.
Chroming with high corrosion resistance.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
mm_ducha_circular
제품군
Taps & Mixers
제품분류
Clever taps
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-10-01
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.griferiaclever.com/referencia/98527
설치 안내
https://www.griferiaclever.com/referencia/98527
안내 영상
https://www.griferiaclever.com/referencia/98527
기술 설명
https://www.griferiaclever.com/referencia/98527
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
부 재료
폴리아미드
설계국가
스페인
제조국가
스페인
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EC011609
ETIM 이름
Bath
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 설명
Shower manual water supply sets
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Showers
OmniClass 번호
23-31 17 19
OmniClass 제목
Shower Head Fixtures
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
유럽
아프리카
스페인
모로코
안도라
포르투갈
비슷한 제품
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
다운로드
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
다운로드