제품 게시
StarLink Wide
보관됨

StarLink Wide

  • Proprietary linking design for straight rows
  • Continuous row configurations available up to 248’ at 277V, and 104’ at 120V
  • Plug-and-play installation
  • Two standard lumen packages
  • Efficacy up to 138 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Finishes available in Anodized Clear or Black
  • Custom powder coat colors available upon request*
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
기술 사양
  • 특징 참조StarLinkWide
  • 제품군Star Series Lighting
  • 제품분류StarLink Wide
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-04-29
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 선형 조명
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting