제품 게시
Micro Flat
보관됨

Micro Flat

  • Soft diffused direct illumination in a sleek modern minimalist style.
  • Thermally efficient extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or custom lengths
  • Textured powder coat finishes available in white, black, silver and bronze
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
  • Two choices of remote drivers: surface mount, in-wall
기술 사양
  • 특징 참조micro-flat
  • 제품군Micro Series Lighting
  • 제품분류Micro Flat
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-09-20
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Extruded Aluminum
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 선형 조명
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures