제품 게시
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
    Steinberg GmbH

    Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Freestanding / kitchen single lever mixer With ceramic cartridge With swivel spout Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    기술 사양
    • 특징 참조100_1480
    • 제품군Series 100
    • 제품분류Kitchen mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)680
    • 너비(mm)460
    • 깊이(mm)310
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)4.9
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 설명Sink taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽