제품 게시
Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3
Steinberg GmbH

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Concealed single lever mixer With ceramic cartridge With volume control Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
기술 사양
  • 특징 참조100_2243_3
  • 제품군Series 100
  • 제품분류Shower mixers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)180
  • 너비(mm)125
  • 깊이(mm)55
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
  • 순 중량(Kg)0.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 설명Bath taps
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽