제품 게시
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760
    Steinberg GmbH

    Series 120 Shower set 120 2760

    Exposed Shower set with single lever mixer With rain shower and handshower With ceramic cartridge with heightt adjustable shower arm (during installation) Intrinsically safe against backflow With EasyClean Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    기술 사양
    • 특징 참조120_2760
    • 제품군Series 120
    • 제품분류Shower sets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1480
    • 너비(mm)260
    • 깊이(mm)518
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)6.95
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures