제품 게시
Steni Colour SN 9511
Steni Colour SN 9511
Steni Colour SN 9511
Steni Colour SN 9511
Steni Colour SN 9511
Steni Colour SN 9511
    Steni

    Steni Colour SN 9511

    Design and quality in the same facade panel. Steni Colour is a facade panel made of fiberglass reinforced stone composite, with a smooth surface of electron beam cured acrylic. Steni Colour has the same documented quality as the other Steni products, impact-, water- and weather resistance. The facade panel is suitable for both new buildings and renovation of buildings. Steni Colour is an exciting alternative where design is an important factor, because of its color possibilities, surface variations and format flexibility.
    기술 사양
    • 특징 참조SN9511
    • 제품군Facade systems
    • 제품분류Colour
    • 유형건축 자재
    • 게시일2015-11-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1195
    • 너비(mm)3495
    • 깊이(mm)6
    관련성
    • 주 재료Composite
    • 부 재료전자빔 아크릴 레커 치료
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외피
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC 코드301518
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_20
    • Uniclass 2015 설명Wall cladding systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 26 23.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • OmniClass 번호23-15 15 15
    • OmniClass 제목Wall Cladding Panels
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

    지역 가용성

    유럽 북미
    네덜란드
    미국
    노르웨이
    캐나다
    덴마크
    뤽상부르
    벨기에
    스웨덴
    아이슬란드
    영국
    핀란드

    비슷한 제품