제품 게시
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
    Steni

    Steni Colour SN 9508

    Design and quality in the same facade panel. Steni Colour is a facade panel made of fiberglass reinforced stone composite, with a smooth surface of electron beam cured acrylic. Steni Colour has the same documented quality as the other Steni products, impact-, water- and weather resistance. The facade panel is suitable for both new buildings and renovation of buildings. Steni Colour is an exciting alternative where design is an important factor, because of its color possibilities, surface variations and format flexibility.
    기술 사양
    • 특징 참조SN9508
    • 제품군Facade systems
    • 제품분류Colour
    • 유형건축 자재
    • 게시일2015-11-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1195
    • 너비(mm)3500
    • 깊이(mm)6
    관련성
    • 주 재료Composite
    • 부 재료전자빔 아크릴 레커 치료
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외피
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC 코드301518

    지역 가용성

    유럽 북미
    네덜란드
    미국
    노르웨이
    캐나다
    덴마크
    뤽상부르
    벨기에
    스웨덴
    아이슬란드
    영국
    핀란드

    비슷한 제품