제품 게시
Joint Profiles
Joint Profiles
Joint Profiles
    Steni

    Joint Profiles

    Corner profiles for Steni wallsystem We provide aluminium -profiles for corners to use with our facade panels.

    기술 사양
    • 특징 참조steniprofiles_joint
    • 제품군Facade systems
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-11-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3000
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가노르웨이
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외피
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC 코드301518
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_20
    • Uniclass 2015 설명Wall cladding systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드05 77 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Decorative Extruded Metal
    • OmniClass 번호23-13 17 11 13
    • OmniClass 제목Non Ferrous Metal Rigid Profiles
    • CSI 단일 형식 II 코드C3010
    • CSI 단일 형식 II 제목Wall Finishes

    지역 가용성

    유럽 북미
    네덜란드
    미국
    노르웨이
    캐나다
    덴마크
    뤽상부르
    벨기에
    스웨덴
    아이슬란드
    영국
    핀란드

    비슷한 제품