제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
sterlingplumbing/products/842b19bb-c59c-43fe-a8e8-f8d425383f99
홈
카테고리
위생
욕조 & 스파
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
다음에서 사용 가능 미국
Sterling Plumbing
팔로우
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
Sterling-71041110
제품군
Bathtubs
제품분류
Performa
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-04-01
에디션 넘버
1
높이(인치)
16.25
너비(inches)
60
깊이(inches)
29
링크
링크
제품 URL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71041110
설치 안내
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/1156428_2.pdf
기술 설명
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/71041110_spec.pdf
관련성
관련성
주 재료
Composite
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕조 & 스파
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 설명
Baths
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 19
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Bathtubs
OmniClass 번호
23-31 15 00
OmniClass 제목
Bathtubs
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
다운로드
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
다운로드
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
다운로드
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
다운로드
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
다운로드
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
다운로드