제품 게시
Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

The clean, pared-down design of Performa(TM) by Sterling, made of solid Vikrell© material, provides a relaxing, spacious bath that easily blends with a variety of decor. The high gloss finish provides a shiny look that is easy to clean.

기술 사양
  • 특징 참조sterling-71041112
  • 제품군Bathtubs
  • 제품분류Performa
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일1918-04-03
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)18.5
  • 너비(inches)60
  • 깊이(inches)29
관련성
  • 주 재료기타
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs