제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
sterlingplumbing/products/83829f4c-cf5d-47eb-8520-6ba8d7d110b9
홈
카테고리
위생
욕조 & 스파
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
다음에서 사용 가능 미국
Sterling Plumbing
팔로우
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Delivering a sleek, ergonomic design, this Ensemble bath provides maximum soaking comfort providing lumbar support and a deep bathing well.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Designed with a 16" apron
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Gently sloping bath with integral apron
2" wainscot allows tile-down installation above bath deck
Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
Can be installed with Wall Set 71374800
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
sterling-71171120
제품군
Bath/Shower Units
제품분류
Ensemble
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-01-25
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71171120
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕조 & 스파
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
다운로드
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
다운로드
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
다운로드
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
다운로드
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
다운로드
Sterling Plumbing
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
다운로드