제품 게시
Wescott® Undercounter Lavatory, 17" x 13", Pallet Sku

Wescott® Undercounter Lavatory, 17" x 13", Pallet Sku

Enhance the style of your contemporary bathroom with the Wescott under-mount sink. Its sleek, minimalist look has a confident feel that lets the rest of your bathroom decor shine.

FEATURES

  • Under-mount installation
  • Grade A vitreous china with a hard, glossy finish
  • No faucet holes; accommodates either a wall-mount or countertop faucet
  • Center drain and overflow
기술 사양
  • 특징 참조sterling-P442040
  • 제품군Sinks/Lavatories
  • 제품분류Wescott®
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일1918-06-18
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 설명Sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks