제품 게시
STIEBEL ELTRON Water Heater EHS
STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    별점 4.6/54.6(14 리뷰)

    STIEBEL ELTRON Water Heater EHS

    › Front temperature control button. You can increase temperature up to 75 °C
    › The light displaying function and Over Heat at front
    › Thermometer screen displays increased or decreased temperature
    › With pressure control valve

      기술 사양
      • 특징 참조STIEBEL_ELTRON_Water_Heater_EHS
      • 제품군HVAC
      • 제품분류Water Heaters
      • 유형개체 (단일 개체)
      • 게시일2020-12-25
      • 에디션 넘버1
      • 높이(mm)310
      • 너비(mm)562
      • 깊이(mm)330
      관련성
      • 주 재료ABS
      • 설계국가태국
      • 제조국가태국
      분류
      • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters

      지역 가용성

      아시아