제품 게시
STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit DE 35 E
기술 사양
  • 특징 참조STIEBEL_ELTRON_Water_Heaters_Single_Unit_DE_35_E
  • 제품군Water Heaters
  • 제품분류Single Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)308
  • 너비(mm)184
  • 깊이(mm)78
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)0.38
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters

지역 가용성

아시아