제품 게시
STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit with Rain Shower Set STIEBEL BLACK

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit with Rain Shower Set STIEBEL BLACK

STIEBEL ELTRON Water Heaters Single Unit with Rain Shower Set STIEBEL BLACK
기술 사양
  • 특징 참조STIEBEL_ELTRON_Water_Heaters_Single_Unit_with_Rain_Shower_Set_STIEBEL_BLACK
  • 제품군Water Heaters
  • 제품분류Single Unit with Rain Shower Set
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)342
  • 너비(mm)212
  • 깊이(mm)85
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)1.7
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - Water heaters

지역 가용성

아시아