제품 게시
Floor Mounted
Tepid to the Core B/F Combination Shower
Model: T5515-EP-NFT-ABAB

Floor Mounted Tepid to the Core B/F Combination Shower Model: T5515-EP-NFT-ABAB

기술 사양
  • 특징 참조floor-mounted-tepid-to-the-core-b-f-combination-shower-model-t5515-ep-nft-abab
  • 제품군Tepid to the Core Combination Shower
  • 제품분류T5515-EP-NFT-ABAB
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-28
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 설명Control valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 09 13.33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Control Valves
  • OmniClass 번호23-39 21 13
  • OmniClass 제목Waterflow Controls