제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
storax-bv/products/7825b0d6-ebe7-4216-9956-71da992cd757
홈
카테고리
벽
외피
Storax Louvre Wall ST-050-00
사용 불가: 미국
Storax B.V.
팔로우
Storax Louvre Wall ST-050-00
ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm).
다운로드
사양
사양
ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm). Made from EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Blade bendable (min. radius 800 mm). Optional top/bottom blades: ST-050-02, ST-050-03/-04. Single/double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/-12 (fixed), ST-050-13/-14 (variable). Max. span 1200 mm at wind load qb 800 Pa. Profile dimensions: 41 x 56 mm.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
st-050-00
유형
건축 자재
게시일
2025-07-11
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.storax.nl/producten/lamellenwanden/st-050-00-49/
관련성
관련성
주 재료
알루미늄
설계국가
벨기에
제조국가
벨기에
분류
분류
BIMobject 카테고리
벽 - 외피
지역 가용성
유럽
네덜란드
비슷한 제품
PAC-CLAD | Petersen
1/2" & 7/8" Corrugated Panel
3.7
(
12
)
다운로드
Longboard Products
Indoor Screens & Partitions - Privacy Beams
다운로드
James Hardie USA
Hardie™ Architectural Panel Siding
다운로드
Buechel Stone
Mosaic Wall Caldding
다운로드
James Hardie USA
Hardie® Plank Lap Siding
3.2
(
13
)
다운로드
James Hardie USA
Hardie® Trim Boards
다운로드