제품 게시
Storax Louvre Wall ST-066-CLOSE
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-066-CLOSE

ST-066-CLOSE | Extruded aluminium dummy louvre with 66 mm pitch.
사양
  • ST-066-CLOSE | Extruded aluminium dummy louvre with 66 mm pitch. Physical free area: 0%. Optional insect-repellent perforation 33 x 3 mm (Type ST-066-PERFO) available. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-066-11 or ST-066-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 55 mm, height 76.5 mm, max. span 2300 mm (qb 800 Pa).
기술 사양
  • 특징 참조st-066-close
  • 유형건축 자재
  • 게시일2025-07-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가벨기에
  • 제조국가벨기에
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 외피

지역 가용성

유럽
네덜란드