제품 게시
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)

    SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)

    • Without pop-up waste • Anti-scale aerator with water flow limiter 5 l/min. Saves up to 60% water • 3/8” flexible inlet pipes • Adjustable water stream directly at the aerator
    기술 사양
    • 특징 참조soller_washbasin_mixer_no_pop_up_waste
    • 제품군Bath taps
    • 제품분류Bath taps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-01-03
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 19
    • OmniClass 제목Faucet Mixing Valves