제품 게시
STRUGAL S53RP+ Window (Two-Leaf)
STRUGAL S53RP+ Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S53RP+ Window (Two-Leaf)

    Maximum quality adaptable to all types of projects. One of the most popular systems in our catalogue because of its excellent thermal and acoustic performance and straight-line aesthetics. Excellent value for money.
    사양
    • • 53 and 60 mm frames • 60-mm leaves Reference sections from 92 mm • Excellent thermal and acoustic performance • Completely straight interior and exterior lines • Coplanar to the exterior • Door profiles • Straight and curved line aesthetic option • Quick-fit double-bracket installation on leaf profiles • High-quality metal fittings, accessories and gaskets are of our own manufacture
    기술 사양
    • 특징 참조s53rp2
    • 제품군Sistemas Practicables
    • 제품분류STRUGAL S53RP+
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리아미드
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Single Hung Windows
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    유럽 아프리카