제품 게시
STRUGAL 500 D1 Exterior Door (Staved Collection)
Strugal

STRUGAL 500 D1 Exterior Door (Staved Collection)

A unique solution in the market for a uniform finish of the entire set of doors and windows. Combining strength, design and durability for the entire set of doors for an architectural project is now possible due to this innovative solution based on the use of aluminium.
사양
  • • Leaf thickness 47 mm. • Direct installation or on pre-frame. • Metallic Pre-frame (optional). • Safety lock lever with 1 or 3-point locking system. • High safety, anti-gas / skeleton key / cylinder. • Safety hinges. • Automatic wind break. • Possibility of lateral and upper attachments for different models. • Lacquered, average layer thickness of 60 microns on visible or prominent faces. • Textured colour and faux wood finishes.
기술 사양
  • 특징 참조strugal_a500d1
  • 제품군STRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • 제품분류PUERTAS DE INTERIOR CON DUELAS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-07-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
  • IFC 분류문
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
  • OmniClass 번호23-17 11 00
  • OmniClass 제목Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드C1020
  • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors

지역 가용성

유럽 아프리카
스페인
모로코
포르투갈