제품 게시
STRUGAL S110P Window (Two-Leaf)
STRUGAL S110P Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S110P Window (Two-Leaf)

    별점 4.8/54.8(21 리뷰)
    A raisable sliding window with inline opening option. Raisable sliding window that is ideal for covering large areas Its metal fittings are designed to withstand leaves of up to 400 kg, making it a robust solution for large areas.
    사양
    • • 110-mm frames • 45-mm leaves • Reference section of 143 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Inline slider opening option
    기술 사양
    • 특징 참조strugal_s110p2
    • 제품군Sistemas Correderas
    • 제품분류STRUGAL S110P
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-27
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리아미드
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    유럽 아프리카
    스페인
    모로코
    포르투갈