제품 게시
STRUGAL S44M CC  Hinged (Three-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Three-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Three-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S44M CC Hinged (Three-Leaf)

    별점 4.8/54.8(6 리뷰)
    The most versatile door, for solar control solutions. Our most versatile shutter, with a wide range of possible finishes and openings ensuring greater solar control.
    사양
    • • Shutter system for windows and French patio doors. • Enclosure with option of fixed or mobile slats, glazed or opaque with panel. • Coplanar profiles with frames of 44 mm and leaves of 40 mm. • Possibility of embossed lower profile superimposed or with frame. • Complemented with the Strugal S47 series for folding openings. • Extruded aluminium profiles in EN AW 6063 alloy with T5 heat treatment.
    기술 사양
    • 특징 참조strugal_s44mcc3
    • 제품군Sistemas de Protección Solar
    • 제품분류STRUGAL S44M CC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 블라인드
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Shutters
    • UNSPSC 코드30151801
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_50_80
    • Uniclass 2015 설명Shutter systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 71 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Shutters
    • OmniClass 번호23-17 21 11 13
    • OmniClass 제목Exterior Shutters
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    유럽 아프리카
    스페인
    모로코
    포르투갈