제품 게시
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Two-Leaf)
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Two-Leaf)
STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL ÓMICRON PVC Sliding Window (Two-Leaf)

    별점 4.6/54.6(29 리뷰)
    The high-performance PVC sliding window. PVC sliding system adaptable to windows and balcony windows Its high energy efficiency enables energy consumption reductions of up to 50% and also reduce CO2 emissions.
    사양
    • • A sliding window and balcony window system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 24 mm. • A window thermal transmittance value from 1,3 W/m2K indicating high energy efficiency.
    기술 사양
    • 특징 참조strugal_s70c2
    • 제품군STRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • 제품분류STRUGAL S70C
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료PVC
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    유럽 아프리카
    스페인
    모로코
    포르투갈