제품 게시
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (One-Leaf)

    별점 4.9/54.9(9 리뷰)

    An optimum solution for high-transit doors

    Coplanar door system with 72 mm frames and leaves for high-transit areas.

    사양
      • 72.5 mm frames and sashes.
      • Coplanar pedestrian doors systems of straight lines of Eurogroove.
      • Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.
      • System with central joint and possibility of reduced frame.
      • Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.
      • Doors profiles with thermally broken system
      • Double sealing joint.
      • Possibility of 2 levels of thermal insulation by means of passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E)

    기술 사양
    • 특징 참조strugal_s72rpc1
    • 제품군Sistemas Practicables
    • 제품분류STRUGAL S72RPC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-11-09
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리아미드
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드C1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors

    지역 가용성

    유럽 아프리카
    스페인
    모로코
    포르투갈