제품 게시
STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)
STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Door (Two-Leaf+Fixed-Top)

    별점 4.7/54.7(7 리뷰)

    An optimum solution for high-transit doors. Coplanar door system with 72 mm frames and leaves for high-transit areas.

    사양
    • 72.5 mm frames and sashes.

      Coplanar pedestrian door systems with straight lines of Eurogroove.

      Compatible with STRUGAL S74RP accessories and elements.

      System with central joint and possibility of reduced frame.

      Valid for emergency exit configuration with anti-panic devices according to EN 179 and EN 1125.

      Door profiles with thermally broken system.

      Double sealing joint.

      Possibility of 2 levels of thermal insulation using passive insulating foams and polyolefins: Basic and Efficiency (E).

    기술 사양
    • 특징 참조strugal_s72rpc2_top
    • 제품군Sistemas Practicables
    • 제품분류STRUGAL S72RPC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리아미드
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 00
    • OmniClass 제목Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드C1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors

    지역 가용성

    유럽 아프리카
    스페인
    모로코
    포르투갈