제품 게시
ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

ML-ZN80 METAL MAGNETIC TOUCH LATCH

The body is made of metal for high durability.
Designed for use on large doors due to its strong push force.
The plastic part is flame resistant and compliant with the UL94V-0 standard.
The magnet part has an allowance of 1.5° on each side to catch the strike plate correctly. This helps the magnet to adjust even if there is a slight misalignment.
The screws for the mounting plate are designed to be hidden from view.
For overlay doors, please make sure there is correct clearance between the door and side board as shown in the drawings below.

기술 사양
  • 특징 참조ML-ZN80
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-10-24
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 문
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득