제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
suntech/products/c0562957-176d-4dc7-90ed-ae560b185fb6
홈
카테고리
건축
지붕
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
다음에서 사용 가능 미국
SUNTECH ซันเทค
팔로우
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
For use with roofs with a slope angle of 5 degrees or more, suitable for work that requires special beauty. install with screws Can be used as a wall or ceiling
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-22sq-605
제품군
Roof
제품분류
Metal Sheet
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-03-22
에디션 넘버
1
너비(mm)
605
깊이(mm)
22
링크
링크
제품 URL
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
관련성
관련성
주 재료
금속
제조국가
태국
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 - 지붕
비슷한 제품
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
다운로드
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
다운로드
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
다운로드
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
다운로드
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
다운로드
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
다운로드