제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
suntech/products/c211bc15-c678-4c51-9271-9e426081494c
홈
카테고리
건축
지붕
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
다음에서 사용 가능 미국
SUNTECH ซันเทค
팔로우
Suntech Roof Metal Sheet SPU-40-720
The roof has a slope angle of 2 degrees or more. Mounted with screws or Bolt and CAP. Special design to prevent water leakage at the screw head and support the installation of clamping solar cells, suitable for medium to large factories.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-40-720
제품군
Roof
제품분류
Metal Sheet
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-03-22
에디션 넘버
1
너비(mm)
720
깊이(mm)
40
링크
링크
제품 URL
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
관련성
관련성
주 재료
금속
제조국가
태국
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 - 지붕
비슷한 제품
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
다운로드
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
다운로드
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
다운로드
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
다운로드
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
다운로드
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
다운로드