제품 게시
Panel Doors - Custom Panel Designs
Supa Doors US

Panel Doors - Custom Panel Designs

With a Built to Order manufacturing process, most custom designs are well within the standard scope at Supa Doors. If you have a specific door design in mind not shown here, please contact Supa Doors. All doors are stile and rail construction and carry a limited lifetime warranty. Doors can be fire rated up to 90 minutes and are all STC sound rated to minimize noise.
기술 사양
  • 특징 참조supadoors-custompanel
  • 제품군Door
  • 제품분류Panel
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-05-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료나무
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
  • IFC 분류문
  • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
  • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 14 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Doors
  • OmniClass 번호23-17 11 15
  • OmniClass 제목Wood Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors