제품 게시
Louver Doors - False Louver Effect
Supa Doors US

Louver Doors - False Louver Effect

별점 5.0/55.0(5 리뷰)
False Louver doors use a standard 1-9/16” wide louver blade, providing for an upscale look. False Louvers can be substituted at nearly any panel design to allow for matching or customized aesthetics where the appearance of a louvered look is desired without the ventilation or noise. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, ADA, changing room, or retrofit hotel closet dimensions. Wider dimensioned Louvered blades are available upon request.
기술 사양
  • 특징 참조supadoors-louver-false
  • 제품군Door
  • 제품분류Louver
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-05-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료나무
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
  • IFC 분류문
  • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
  • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 14 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Doors
  • OmniClass 번호23-17 11 15
  • OmniClass 제목Wood Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors