제품 게시
Louver Doors - True Louver Effect
Supa Doors US

Louver Doors - True Louver Effect

별점 4.7/54.7(7 리뷰)
Louver doors use a standard 2-1/4” wide louver blade, providing for an upscale look. Louvers can be substituted for nearly any panel designs to allow for matching or customized aesthetics or free air space requirements. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, changing rooms, ADA, or retrofit hotel closet dimensions.
기술 사양
  • 특징 참조supadoors-louver-true
  • 제품군Door
  • 제품분류Louver
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-05-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료나무
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
  • IFC 분류문
  • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
  • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 14 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Doors
  • OmniClass 번호23-17 11 15
  • OmniClass 제목Wood Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors