제품 게시
Wall cabinet 70x30 smooth
Svedbergs

Wall cabinet 70x30 smooth

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
기술 사양
  • 특징 참조Vsk30S
  • 제품군Forma/Skapa
  • 제품분류Badrumsmöbler
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-03-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)700
  • 너비(mm)300
관련성
  • 주 재료MDF
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 저장
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드

비슷한 제품